The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • 167802
    EAN
    4011334293774
    Conditionnement
    20 Pièces

    Lampe à DEL E10, Accessoires, jaune 167802

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Lampe à DEL E10, Accessoires, jaune

    167802

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WTE5182WG
    WTE5182WG
    Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, bl pol. bril.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      4 mA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      9,70 mm
    • Largeur
      9,70 mm
    • Profon­deur
      29 mm
    Matières
    • Couleur
      Jaune
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH 167802
    PDF
    Hager Rapport RoHS 167802
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 167802 | Hager Belgique

      Image produit 167802

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 167802 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 167802

      Lampe à DEL E10, Accessoires, jaune

      PDF
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique