The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker S.1
    • Commande d'éclai­rage - Berker S.1
    • 16231606
    EAN
    4011334222491
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Commande d'éclai­rage - Berker S.1

    Touche double, S.1/B.3/B.7, anthracite mat 16231606

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Touche double, S.1/B.3/B.7, anthracite mat

    16231606

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche double
    Matières
    • Couleur
      Anthra­cite
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 7021
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      54,90 mm
    • Largeur
      55,70 mm
    • Profon­deur
      22 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par serrage
    Equi­pe­ment
    • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
      Non
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec symbole scan­nable / sans barrière
      Non
    • Gammes compa­tibles
      Berker S.x/B.x

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16231606
    PDF
    Hager Rapport RoHS 16231606
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 16231606 | Hager Belgique

      Image produit 16231606

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 16231606 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 16231606

      Touche double, S.1/B.3/B.7, anthracite mat

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Belgique

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Déclaration de conformité International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      85121200 - Relais, plate-forme électronique
      85121200
      Relais, plate-forme électronique
    • 2
      85121100 - Insert de commutation universel 1 groupe (R, L, C, LED)
      85121100
      Insert de commutation universel 1 groupe (R, L, C, LED)
    • 3
      1686 - Module LED 230 V, pour interrupteurs/poussoirs, Commande d'eclairage, blanc
      1686
      Module LED 230 V, pour interrupteurs/poussoirs, Commande d'eclairage, blanc
    • 4
      1675 - Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, gris
      1675
      Module lampe néon avec borne N, Commande d'eclairage, gris
    • 5
      WDE5031 - Poussoir, contact normalement ouvert, Commande d'eclairage
      WDE5031
      Poussoir, contact normalement ouvert, Commande d'eclairage

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique