Enjoliveur pour prise informatique double, Q.x, blanc polaire velours 14096089

EAN
4011334313939
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
4587
4587
PRISE FCC 8/8 POLES

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Type de connection / prise
    UAE/IAE
Dimensions
  • Largeur
    58,50 mm
  • Hauteur
    58,50 mm
  • Profondeur
    16,50 mm
Connectivité
  • Type de montage
    Fixation par vis
Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Duroplastique
  • Traitement
    Non traité
Textes
  • Marquage
    Sans porte-étiquette
  • Sortie
    Avec sortie oblique à 45°
  • Produit compatible avec
    Berker Q.1, Berker Q.3

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
Plus de documentation