The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker Serie 1930
  • Commande d'éclai­rage - Berker Serie 1930
  • 1227
  • Inter­rup­teurs et prises

Bout., inscrip. symb. sonnette p. bout.-pouss./voy. E10, 1930/Glas/R.classic, bl 1227

EAN
4011334212713
Conditionnement
10 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Bout., inscrip. symb. sonnette p. bout.-pouss./voy. E10, 1930/Glas/R.classic, bl

1227

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires indispensables

Previous
Previous
510401
510401
Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • 5104

    Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, bl pol. bril.

    0,00 €  / *
  • 510401

    Bouton-poussoir / Voyant E10, NO, a. Enjol., Serie 1930/Glas, noir bril.

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Bouton pous­soir
Matières
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion de la surface
    Brillant
  • Matière
    Duro­plas­tique
  • Trai­te­ment
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    24,10 mm
  • Largeur
    26,50 mm
  • Profon­deur
    30 mm
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par serrage
Equi­pe­ment
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie de lumière
    Non
Acces­soires
  • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration 1227
PDF
Hager Rapport RoHS 1227
PDF

Documents

  • Image produit

    Image 1227 | Hager Belgique

    Image produit 1227

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit 1227 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit 1227

    Bout., inscrip. symb. sonnette p. bout.-pouss./voy. E10, 1930/Glas/R.classic, bl

    PDF
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    85121201 - Module relais, Serie 1930/R.classic
    85121201
    Module relais, Serie 1930/R.classic
  • 2
    85121101 - Insert interrupteur universel 1gang (R, L, C, LED), anneau de support rond
    85121101
    Insert interrupteur universel 1gang (R, L, C, LED), anneau de support rond
  • 3
    1678 - Lampe à DEL E10, Accessoires, blanc
    1678
    Lampe à DEL E10, Accessoires, blanc
  • 4
    1601 - Lampe néon E10, Accessoires, clair transparent
    1601
    Lampe néon E10, Accessoires, clair transparent
  • 5
    167801 - Lampe à DEL E10, Accessoires, rouge
    167801
    Lampe à DEL E10, Accessoires, rouge

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique