Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., Q.x, bl pol. vel. 11376089
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Finition de la surfaceVelours
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur58,50 mm
-
Largeur58,50 mm
-
Profondeur17,50 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité
-
Gammes compatiblesBerker Q.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 11376089
Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., Q.x, bl pol. vel.
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB
Plus de documentation