Enj bt rot int 3 p, pos 0 Q.x, anthr 1096608600
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Matières
-
CouleurAnthracite
-
Code RALSimilaire à RAL 7021
-
Finition de la surfaceVelours
-
MatièreDuroplastique
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur58,80 mm
-
Largeur58,80 mm
-
Profondeur30,50 mm
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité
Identification
-
r Disposition d'assemblageObturateur
-
Gammes compatiblesBerker Q.x
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 1096608600
Enj bt rot int 3 p, pos 0 Q.x, anthr
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Plus de documentation