The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Berker R.3
    • Plaques de recou­vre­ment - Berker R.3
    • 10438935
    EAN
    4011334388258
    Conditionnement
    5 Pièces
    • Plaques de recou­vre­ment - Berker R.3

    Boîtier en saillie, 3 postes, R.3, noir brillant 10438935

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Boîtier en saillie, 3 postes, R.3, noir brillant

    10438935

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      Simi­laire à RAL 9005
    • Fini­tion de la surface
      Brillant
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      225 mm
    • Profon­deur
      42 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Acces­soires
    • Avec cadre de recou­vre­ment
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Gammes compa­tibles
      Berker R.x
    • Produit compa­tible avec
      Berker R.3

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    Hager déclaration REACH 10438935
    PDF
    Hager Rapport RoHS 10438935
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 10438935 | Hager Belgique

      Image produit 10438935

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 10438935 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit 10438935

      Boîtier en saillie, 3 postes, R.3, noir brillant

      PDF
    • Annexe technique (multi-produits)

      Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

      Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

      PDF
      962,48 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      10122289 - Plaque de recouvrement 2 postes, R.3, blanc polaire brillant
      10122289
      Plaque de recouvrement 2 postes, R.3, blanc polaire brillant
    • 2
      10122274 - Plaque de recouvrement 2 postes, R.3, Alu/blanc polaire
      10122274
      Plaque de recouvrement 2 postes, R.3, Alu/blanc polaire
    • 3
      10112214 - Plaque de recouvrement 1 poste, R.3, acier inoxydable/blanc polaire
      10112214
      Plaque de recouvrement 1 poste, R.3, acier inoxydable/blanc polaire
    • 4
      10152289 - Plaque de recouvrement 5 postes, R.3, blanc polaire brillant
      10152289
      Plaque de recouvrement 5 postes, R.3, blanc polaire brillant
    • 5
      10112245 - Plaque de recouvrement 1 poste, R.3, noir brillant
      10112245
      Plaque de recouvrement 1 poste, R.3, noir brillant

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique