Boîtier en saillie, 2 postes, S.1, blanc polaire mat 10429909
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Entrée de câbles 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 11 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Matières
-
CouleurBlanc polaire
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur83 mm
-
Largeur154 mm
-
Profondeur42 mm
-
Profondeur de montage37 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontale, Vertical
-
Montage surEn saillie
Accessoires
-
Avec cadre de recouvrementNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Gammes compatiblesBerker Q.x, Berker S.x/B.x
-
Produit compatible avecBerker Q.3, Berker S.1
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 10429909
Boîtier en saillie, 2 postes, S.1, blanc polaire mat
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-11-10
PDF365,61 kB
Plus de documentation