Boîtier en saillie, 1 poste, S.1, blanc polaire mat 10419909

EAN
4011334230618
Conditionnement
10 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Entrée de câbles 4 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    0
Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    83 mm
  • Profondeur
    42 mm
  • Profondeur de montage
    37 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Horizontale, Vertical
  • Montage sur
    En saillie
Matière
  • Matière
    Thermoplastique
  • Traitement
    Non traité
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Finition de la surface
    Mat
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Résistant aux chocs
    Non
Textes
  • Mode d'installation
    Pour le montage sur une surface inflammable, Pour montage vertical ou horizontal
  • Produit compatible avec
    Berker Q.3, Berker S.1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation