Interrupteurs et prises
Solutions intemporelles avec les plus hautes exigences en matière de design, de technologie et de durabilité. Grâce à un large choix de formes, de couleurs et de matériaux, nos programmes d'interrupteurs s'adaptent à toutes les préférences de design et s'intègrent parfaitement dans tous les intérieurs. Profitez d'une qualité supérieure en matière de design, de ressenti et de savoir-faire, ainsi que d'une installation facile grâce à des solutions intuitives et connectées.
Berker S.1
Hager série S.1 signifie standard. Cette série exprime simplicité, fonctionnalité et intemporalité.
Berker Q.1
Hager série Q.1 une fois touché, jamais oublié. Vous remarquez la différence au premier contact. Grâce à sa finition de surface spéciale, il offre un touché velouté.
Berker Q.3
Robuste, il n'y a pas d'autre mot qui décrit mieux la série Q.3. Doux et lisse mais en même temps très durable et résistant aux rayures.
Berker R.1
Plaisant au premier coup d'œil : Le R.1 combine des mécanismes rond avec une plaque souple et des coins arrondis. Cela lui donne un look classique mais contemporain.
Berker R.3
Cadre carré, pièces centrales rondes - le R.3 se concentre sur les contrastes. Les cadres toujours anguleux lui confèrent un aspect extrêmement distinctif.
Berker Serie Glas
Le design classique et la transparence du verre vous aideront à créer un intérieur unique, intemporel et élégant.
Berker Serie R.classic
Thermoplastique ? Verre? Aluminium? Acier inoxydable? Ou pas de cadre du tout? Ceci est possible avec la série R.classic.