Series de mecanismos
Soluciones atemporales con las más altas exigencias de diseño, tecnología y sostenibilidad. Nuestras series de mecanismos ofrecen una amplia variedad de formas, colores y materiales, se adaptan a todas las preferencias de diseño y se integran fácilmente en cualquier decoración interior. Unas soluciones intuitivas y conectadas que ofrecen una calidad superior en términos de diseño, tacto y fabricación, así como una gran facilidad de instalación.
berker S.1
Hager serie berker S.1 es sinónimo de solución estándar. Esta serie expresa simplicidad, funcionalidad y atemporalidad.
Berker B.3
La serie Berker B.3 de Hager son marcos de aluminio genuino disponible en muchos colores diferentes.
Berker B.7
Los marcos en dimensiones más grandes y diferentes tipos de material confieren a su instalación un aspecto distintivo.
Berker Q.1
Hager Berker Q.1: una vez que se toca, nunca se olvida. Nada más tocarlo uno se da cuenta de la diferencia. Gracias a su especial acabado superficial, da una sensación aterciopelada.
Berker Q.3
Robustez. Cuesta pensar en una palabra que defina mejor la serie Berker Q.3. Suave y liso pero al mismo tiempo muy duradero y resistente a los arañazos.
Berker Q.7
¿Un interruptor que parece flotar en la pared? Es posible con los marcos Berker Q.7 donde una base transparente se combina con plástico o materiales reales.
berker K.1
Menos es más - berker K.1 perfeccionó el arte del minimalismo. Ello lo convierte en la elección acertada para todos los interiores clásicos e intemporales.
berker K.5
Los claros contornos y la calidad del material determinan el aspecto cultivado en todo su conjunto del berker K.5. Tal vez un excelente ejemplo de ello: berker K.5 en elegante aluminio.
Berker R.1
Agradable a primera vista: Berker R.1 combina piezas centrales redondas con un marco de contornos suaves yesquinas redondeadas. Esto le confiere un aspecto clásico, pero a su vez contemporáneo.
Berker R.3
Marco cuadrado, piezas centrales redondas - Berker R.3 se centra en los contrastes. Los marcos con ángulos pronunciados le confieren un aspecto extremadamente distintivo.
Berker R.8
Con su elegante placa de cristal de 3 mm de espesor, Berker R.8 es una de las gamas de interruptores más delgadas del mercado.
Serie Glas
El diseño clásico y la transparencia del cristal le ayudarán a crear un interior verdaderamente único, atemporal y elegante.
Serie R.classic
Plástico? Cristal? Aluminio? Acero inoxidable? O sin marco? Todo ello es posible con la serie R.classic
TS
Los opuestos se combinan armoniosamente: El diseño del pulsador Berker TS es sencillo, pero a su vez extravagante.
Berker Integro
Gran tecnología en un espacio pequeño: Berker Integro es la solución perfecta para todas las situaciones en las que los interruptores y tomas de corriente convencionales son demasiado grandes.
Instalación en sala seca
Una solución óptima para el montaje con cableado de montaje en la pared.
lumina intense
lumina intense ofrece tres atractivos colores y un diseño de marco completamente nuevo. Para nuevas posibilidades. Y para cualquier entorno.