The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • XVS203

Cable witty 6.5 m 7,4kW XVS203

EAN
3250610105344
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
297,00 €
/ uni. *
297,00 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Cable witty 6.5 m 7,4kW

XVS203

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Documentos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Dispo­sitivo de carga 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Dispo­sitivo de carga
  • XVR107C

    EVCS witty one monofasico 1x7kW 6, 5m

    1.070,00 €  / uni.*

Características técnicas

Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    Sí
Mate­riales
  • Colour
    Negro
Cable
  • Longitud de cable
    6,5 m

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen XVS203 | Hager España

    Imagen del producto XVS203

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto XVS203 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto XVS203

    Ficha de datos de producto 2025-12-23

    PDF
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U