The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Puntos de carga para VE
    • Acce­so­rios y piezas de repuesto
    • Piezas de repuesto para esta­ciones de carga
    • XVS202
    EAN
    3250610107713
    Cantidad
    1 uni.
    • Piezas de repuesto para esta­ciones de carga

    Cable witty 6.5 m 22kW XVS202

    Precio de venta
    473,30 €
    / uni. *
    473,30 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cable witty 6.5 m 22kW

    XVS202

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9011
    Cable
    • Longitud de cable
      6,5 m

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    RoHS report XVS202
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XVS202 | Hager España

      Imagen del producto XVS202

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XVS202 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XVS202

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-10-21

      PDF
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      XVS111 - Tapa sellado versión cable
      XVS111
      Tapa sellado versión cable
      Precio de venta
      277,23 €
      / uni. *
      277,23 €
      / uni. *
    • 2
      XVS120 - Tapa color negro versión toma
      XVS120
      Tapa color negro versión toma
      Precio de venta
      154,46 €
      / uni. *
      154,46 €
      / uni. *
    • 3
      XVS121 - Tapa color negro (versión cable)
      XVS121
      Tapa color negro (versión cable)
      Precio de venta
      110,33 €
      / uni. *
      110,33 €
      / uni. *
    • 4
      XVS110 - Tapa sellado versión toma
      XVS110
      Tapa sellado versión toma
      Precio de venta
      268,75 €
      / uni. *
      268,75 €
      / uni. *
    • 5
      XVS200 - Toma witty M3T2S
      XVS200
      Toma witty M3T2S
      Precio de venta
      441,31 €
      / uni. *
      441,31 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U