The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Puntos de carga para VE
    • Acce­so­rios y piezas de repuesto
    • Piezas de repuesto para esta­ciones de carga
    • XVS111
    EAN
    3250610103654
    Cantidad
    1 uni.
    • Piezas de repuesto para esta­ciones de carga

    Tapa sellado versión cable XVS111

    Precio de venta
    277,23 €
    / uni. *
    277,23 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa sellado versión cable

    XVS111

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration XVS111
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XVS111 | Hager España

      Imagen del producto XVS111

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XVS111 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XVS111

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-11-06

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager España

      Manual fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      XVS202 - Cable witty 6.5 m 22kW
      XVS202
      Cable witty 6.5 m 22kW
      Precio de venta
      473,30 €
      / uni. *
      473,30 €
      / uni. *
    • 2
      XVS110 - Tapa sellado versión toma
      XVS110
      Tapa sellado versión toma
      Precio de venta
      268,75 €
      / uni. *
      268,75 €
      / uni. *
    • 3
      XVS203 - Cable witty 6.5 m 7,4kW
      XVS203
      Cable witty 6.5 m 7, 4kW
      Precio de venta
      327,67 €
      / uni. *
      327,67 €
      / uni. *
    • 4
      XVS115 - Tarjeta electronica HMI witty one
      XVS115
      Tarjeta electronica HMI witty one
      Precio de venta
      90,53 €
      / uni. *
      90,53 €
      / uni. *
    • 5
      XVS002 - Kit accesorios witty plus/pro
      XVS002
      Kit accesorios witty plus/pro
      Precio de venta
      107,51 €
      / uni. *
      107,51 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U