Regulador universal (R, L, C, LED), blanco polar, brillante WTN4011WG
Precio de venta
226,54 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Variador 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de empleo230 - 230 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
MaterialMetal, Plástico
Dimensiones
-
Eje de diámetro4 mm
-
Profundidad del montaje24 mm
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad45 mm
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónInterruptor rotatorio y convencional
Iluminación
-
Lámpara LED regulable 230 V3 - 100 W
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - +35 °C
Texto
-
Principio de regulaciónCorte de fase ascendente, corte de fase descendente o corte de fase ascendente LED según el tipo de carga, aprendizaje automático
-
FusibleProtegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
-
TensiónPosibilidad de comprobar la tensión sin desmontaje
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
Entrada de estación supletoriaCon entrada de extensión supletoria para pulsador (contacto NA) con manejo con una superficie, Con entrada para mecanismo supletorio para regulador de luz rotatorio universal
-
Funcionamiento y controlNo hay interfaz Bluetooth
Equipo
-
Entrada de la subestaciónNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WTN4011WG
Regulador universal (R, L, C, LED), blanco polar, brillante
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2026-06-03
PDF458,64 kB
Manual de instalación es-ES 2026-06-03
PDF461,69 kB -
Manual
Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-25
PDF304,16 kB
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Más descargas