The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • Insta­la­ción estanca
  • cubyko IP55
  • WNT982
  • Series de meca­nismos
  • Soluciones KNX

Tecla doble con flechas, gris WNT982

EAN
3250617178860
Cantidad
10 Piezas
Herramientas de concordancia
  • Herramienta de software de-DE 2025-11-13
  • Herramienta de software de-DE 2024-10-02
Precio de venta
10,03 €
/ uni. *
10,03 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Tecla doble con flechas, gris

WNT982

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
WNA681
WNA681
Caja de superfície, 1 elemento, gris
4,96 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Productos compatibles

  • Productos asociados 2 productos disponibles

Productos asociados

  • WNA300

    Conmutador doble persianas, gris

    42,97 €  / uni.*
  • WNA301

    Pulsador doble persianas, gris

    40,26 €  / uni.*

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
    Tecla doble
Mate­riales
  • Colour
    Gris
  • Código RAL
    7011
  • Acabado de la super­ficie
    Mate
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Dimen­siones
  • Altura
    71 mm
  • Anchura
    71 mm
  • Profun­didad
    27 mm
Cone­xión
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Cerrojo de bayo­neta
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Equipo
  • Ventana de control / salida de luz
    No
Acce­so­rios
  • Tiene campo de etique­tado
    No
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP55
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK05

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-09-24
PDF
1,89 MB
REACH declaration WNT982
PDF
Informe RoHS WNT982
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen WNT982 | Hager España

    Imagen del producto WNT982

  • Folletos técnicos

    Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

    ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

    PDF
    11,29 MB
  • Folleto

    Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

    Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

    PDF
    2,98 MB
    Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

    Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

    PDF
    1,35 MB
    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

    Folleto Soluciones para hoteles

    PDF
    7,72 MB
    Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

    Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

    PDF
    3,47 MB
    Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

    Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

    PDF
    6,09 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Herramienta de software

    Imagen Herramienta de software de-DE 2024-10-02 | Hager España

    Herramienta de software de-DE 2024-10-02

    URL
    Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

    Herramienta de software de-DE 2025-11-13

    URL
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-12-05 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-12-05

    PDF
    256,56 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    WNA001 - Conmutador, gris
    WNA001
    Conmutador, gris
    Precio de venta
    10,30 €
    / uni. *
    10,30 €
    / uni. *
  • 2
    WNA008B - Interruptor bipolar, blanco
    WNA008B
    Interruptor bipolar, blanco
    Precio de venta
    22,99 €
    / uni. *
    22,99 €
    / uni. *
  • 3
    WNA044B - Pulsador inversor doble, blanco
    WNA044B
    Pulsador inversor doble, blanco
    Precio de venta
    28,28 €
    / uni. *
    28,28 €
    / uni. *
  • 4
    WNA003B - Conmutador con testigo, blanco
    WNA003B
    Conmutador con testigo, blanco
    Precio de venta
    23,23 €
    / uni. *
    23,23 €
    / uni. *
  • 5
    WNA021B - Pulsador inversor con indicador luminoso, blanco
    WNA021B
    Pulsador inversor con indicador luminoso, blanco
    Precio de venta
    22,96 €
    / uni. *
    22,96 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U