Conmutador giratorio para persianas 1p. c. pieza central brillante WDE38112189
Precio de venta
43,44 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Características técnicas
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Controles e indicadores
-
Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamasInterruptor de 1 polo
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX (100W LED (SBL))
-
Corriente de conmutación10 A
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - +35 °C
Texto
-
Modo conmutaciónCon posición neutra
-
Tipo de conexiónCon bornes roscados
-
Tipo de montajeConectores con/sin tornillos
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteBorne de tornillo
-
Series relacionadasSerie R.classic
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto WDE38112189
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDE38112189
Conmutador giratorio para persianas 1p. c. pieza central brillante
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Más descargas