The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Serie 1930
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie 1930
    • WDA3400
    EAN
    3250610092521
    Cantidad
    1 uni.
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13 Herramienta de software de-DE 2026-04-01
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie 1930
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie Glas
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie R.cla­ssic
    • Ver más

    Garra de substitución WDA3400

    Precio de venta
    1,87 €
    / uni. *
    1,87 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Garra de substitución

    WDA3400

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    Dimen­siones
    • Altura
      12,50 mm
    • Anchura
      12,60 mm
    • Profun­didad
      31 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WDA3400
    PDF
    Informe RoHS WDA3400
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDA3400 | Hager España

      Imagen del producto WDA3400

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WDA3400 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WDA3400

      Garra de substitución

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagen Herramienta de software de-DE 2026-04-01 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-16 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,15 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      4
    • 1
      WDF4411 - Salida de cables con espacio adicional
      WDF4411
      Salida de cables con espacio adicional
      Precio de venta
      12,57 €
      / uni. *
      12,57 €
      / uni. *
    • 2
      WTF1001WG - Tapa ciega sin garras
      WTF1001WG
      Tapa ciega sin garras
      Precio de venta
      39,38 €
      / uni. *
      39,38 €
      / uni. *
    • 3
      WTA6300BG - Conector comb.
      WTA6300BG
      Conector comb.
      Precio de venta
      4,17 €
      / uni. *
      4,17 €
      / uni. *
    • 4
      WTF1001BG - Tapa ciega sin garras
      WTF1001BG
      Tapa ciega sin garras
      Precio de venta
      39,38 €
      / uni. *
      39,38 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U