Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf serie VF VZ696N

EAN
3250616655638
Cantidad
1 uni.
Grupo
11A
13,38 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    50 mm
  • Profundidad del producto instalado
    60 mm
  • Profundidad interna
    60 mm
  • Altura del producto instalado
    67 mm
  • Anchura del producto instalado
    17.5 mm
  • builtinheight
    67 mm
  • builtinwidth
    17.5 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Conexión
  • Número de entrada de cables
    0
Equipo
  • Número de filas de la caja
    0
  • Número de perfiles DIN
    0
  • Accesoriable
    No
  • canbeextended
    No
Normas
  • Prueba del hilo incandescente
    850 °C
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK07
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Más descargas

Texto para prescripción

Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf serie VF
Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf serie VF

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.