Caja sup. estanca vector VE, IP65,4F,48M • VE412E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Cajas y Arma­rios
            • Cajas de distribución hasta 63 A
            • cajas estancas vector
            • VE412E
            VE412E - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 4 filas, 48M, puerta transparente
            VE412E - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 4 filas, 48M, puerta transparente

            Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 4 filas, 48M, puerta transparente

            VE412E

            VE412E - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 4 filas, 48M, puerta transparente
            VE412E - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 4 filas, 48M, puerta transparente
            • Cajas y Arma­rios

            Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 4 filas, 48M, puerta transparente VE412E

            EAN
            3250616457058
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            218,72 €
            / uni. *
            218,72 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Accesorios
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Completa tu sistema

            Accesorios Opcionales

            • Manguito de entrada del cable 1 productos disponibles
            • Obtura­dores 2 productos disponibles

            Completa tu sistema

            • Manguito de entrada del cable
            • Obtura­dores
            • VZ754

              Juego manguitos de unión para cajas estancas vector serie VE

              12,66 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • P012

              Obturador 12M con precortes cada 1/2M

              8,15 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • VZ415

              Obturador 12M con precortes cada 1/2 M para cajas vector RAL7035

              8,19 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista

            Características técnicas

            Cone­xión
            • Número de entradas de conductos de cables
              12
            Tensión
            • Tensión nominal
              400 - 400 V
            Insta­la­ción, montaje
            • Adecuado para uso en exte­riores
              No
            • Montaje en
              Montaje en super­ficie
            Corriente eléc­trica
            • Corriente nominal asig­nada
              63 A
            Equipo
            • Número de carriles
              4
            • Número de filas
              4
            • Número de sección en anchura
              1
            • Con cierre
              No
            • Tiene placa de montaje
              No
            Capa­cidad
            • Número de módulos
              48
            Funciones
            • Con entradas de conductos
              Sí
            Dimen­siones
            • Altura
              677 mm
            • Anchura
              310 mm
            • Profun­didad
              151 mm
            • Número de unidades de ancho
              48
            Cubierta, puerta
            • Número de puertas de armario
              1
            • Número de bloqueos
              0
            • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
              Sí
            Mate­riales
            • Mate­rial
              Polies­ti­reno (PS)
            • Código RAL
              7035
            • Colour
              Gris claro
            • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
              No
            Seguridad
            • Clase de protec­ción
              Clase de aisla­miento II
            • Resis­tencia al impacto IK
              IK08
            • Índice de protec­ción IP
              IP65
            • Tipo de cerra­dura
              Cierre a presión, Sin bloqueo
            • Ensayo del hilo incan­des­cente
              750 °C

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí

            Certificaciones y documentos

            PEP en-GB 2022-09-20
            PDF
            343,24 kB
            REACH declaration VE412E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VE412E (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen VE412E | Hager España

              Imagen del producto VE412E

            • Manual de instalación

              Imagen Manual de instalación International 2022-02-07 | Hager España

              Manual de instalación International 2022-02-07

              PDF
              4,31 MB
            • Flyer

              Imagen Díptico cajas vector: protección, duración y resistencia a la intemperie | Hager España

              Díptico cajas vector: protección, duración y resistencia a la intemperie

              PDF
              481,25 kB
            • Objetos BIM Revit

              Imagen Serie : Vector. Cuadro IP65 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

              Serie : Vector. Cuadro IP65 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

              Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

              RFA
              1,39 MB
              Imagen Serie : Vector. Cuadro IP65 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

              Serie : Vector. Cuadro IP65 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

              Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

              RFA
              1,37 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2022-11-14

              PDF
              257,02 kB
              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2022-12-19

              PDF
              258,36 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              VE103E - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 3M, puerta transparente
              VE103E
              Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 3M, puerta transparente
              Precio de venta
              23,42 €
              / uni. *
              23,42 €
              / uni. *
            • 2
              VE103F - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 3M, Quick Connect/puerta transp
              VE103F
              Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 3M, Quick Connect/puerta transp
              Precio de venta
              30,30 €
              / uni. *
              30,30 €
              / uni. *
            • 3
              VE103SN - Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 1 fila, 3M, puerta transp
              VE103SN
              Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 1 fila, 3M, puerta transp
              Precio de venta
              29,90 €
              / uni. *
              29,90 €
              / uni. *
            • 4
              VE106E - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 6M, puerta transparente
              VE106E
              Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 6M, puerta transparente
              Precio de venta
              33,84 €
              / uni. *
              33,84 €
              / uni. *
            • 5
              VE106F - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 6M, Quick Connect/puerta transp
              VE106F
              Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 6M, Quick Connect/puerta transp
              Precio de venta
              38,71 €
              / uni. *
              38,71 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U