The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • UK31LH1F
    EAN
    3250616211377
    Cantidad
    1 uni.
    • Kits univers N y acce­so­rios

    Kit int. caja moldeada P250, con bloque diferencial, 450x250 mm, Univers UK31LH1F

    Precio de venta
    242,68 €
    / uni. *
    242,68 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit int. caja moldeada P250, con bloque diferencial, 450x250 mm, Univers

    UK31LH1F

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      450 mm
    • Anchura
      250 mm
    • Profun­didad
      110 mm
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      250 A
    Alcance y entrega
    • Incluye tapa
      Sí
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UK31LH1F
    PDF
    Informe RoHS UK31LH1F
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UK31LH1F | Hager España

      Imagen del producto UK31LH1F

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UK31LH1F | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UK31LH1F

      Kit int. caja moldeada P250, con bloque diferencial, 450x250 mm, Univers

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2018-09-25 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2018-09-25

      PDF
      2,49 MB
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UZ25V1 - Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      UZ25V1
      Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      Precio de venta
      53,88 €
      / uni. *
      53,88 €
      / uni. *
    • 2
      UZ01V1 - Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      UZ01V1
      Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      Precio de venta
      33,11 €
      / uni. *
      33,11 €
      / uni. *
    • 3
      JP002 - Obturador 24M para cajas Vega D con precorte cada 1/2M, blanco (RAL 9010)
      JP002
      Obturador 24M con precorte cada 1/2M
      Precio de venta
      10,02 €
      / uni. *
      10,02 €
      / uni. *
    • 4
      UZ25V2 - Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      UZ25V2
      Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      Precio de venta
      42,88 €
      / uni. *
      42,88 €
      / uni. *
    • 5
      UM30A3 - Pletina de cobre perforada M6 280x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      UM30A3
      Pletina de cobre perforada M6 280x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      86,54 €
      / uni. *
      86,54 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U