Kit int. caja moldeada P250, 450x250 mm, Univers UK31LH1

EAN
3250616211353
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
195,37 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    250 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    110 mm
  • Altura del producto instalado
    450 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Articulos proporcionados
  • withcover
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.