The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • UK22V2
    EAN
    3250616211087
    Cantidad
    1 uni.
    • Kits univers N y acce­so­rios

    Kit conmutador motoriz.. HIC mod. 63-160 A, 300x500 mm, Univers UK22V2

    Precio de venta
    167,85 €
    / uni. *
    167,85 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit conmutador motoriz.. HIC mod. 63-160 A, 300x500 mm, Univers

    UK22V2

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      300 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      110 mm
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      160 A
    Alcance y entrega
    • Incluye tapa
      Sí
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UK22V2
    PDF
    Informe RoHS UK22V2
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UK22V2 | Hager España

      Imagen del producto UK22V2

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UK22V2 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UK22V2

      Kit conmutador motoriz.. HIC mod. 63-160 A, 300x500 mm, Univers

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      A099B - Perfil DIN simétrico perforado, 15mm. alto, 2m longitud
      A099B
      Perfil DIN simétrico perforado, 15mm. alto, 2m longitud
      Precio de venta
      56,97 €
      / uni. *
      56,97 €
      / uni. *
    • 2
      JP003 - Obturador 10M para armarios quadro con precorte cada 1/2M, blanco (RAL 9010)
      JP003
      Obturador 10M con precorte cada 1/2M
      Precio de venta
      7,87 €
      / uni. *
      7,87 €
      / uni. *
    • 3
      UM30A2 - Pletina de cobre perforada M6 880x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      UM30A2
      Pletina de cobre perforada M6 880x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      222,32 €
      / uni. *
      222,32 €
      / uni. *
    • 4
      UM30A3 - Pletina de cobre perforada M6 280x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      UM30A3
      Pletina de cobre perforada M6 280x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      86,54 €
      / uni. *
      86,54 €
      / uni. *
    • 5
      UM30A5 - Pletina de cobre perforada M6 880x30x10 mm, para arm. quadro4/5/plus
      UM30A5
      Pletina de cobre perforada M6 880x30x10 mm, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      427,80 €
      / uni. *
      427,80 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U