The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 630 A
  • Kits univers N y acce­so­rios
  • UK22LH0
  • Cajas y Arma­rios

Kit int. caja moldeada P160 (x2), 300x500 mm, Univers UK22LH0

EAN
3250616211339
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
195,40 €
/ uni. *
195,40 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Kit int. caja moldeada P160 (x2), 300x500 mm, Univers

UK22LH0

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    300 mm
  • Anchura
    500 mm
  • Profun­didad
    110 mm
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    160 A
Entrega
  • Incluye tapa
    Sí
Mate­riales
  • Código RAL
    9010

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UK22LH0
PDF
Hager Informe RoHS UK22LH0
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen UK22LH0 | Hager España

    Imagen del producto UK22LH0

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto UK22LH0 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto UK22LH0

    Kit int. caja moldeada P160 (x2), 300x500 mm, Univers

    PDF
  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones International 2018-04-09 | Hager España

    Manual de instrucciones International 2018-04-09

    PDF
    4,30 MB
  • Folleto

    Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

    Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

    PDF
    1017,48 kB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-20 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-20 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    UZ51A1 - Canal de cableado horizontal de 250x85x31 mm
    UZ51A1
    Canal de cableado horizontal de 250x85x31 mm
    Precio de venta
    14,80 €
    / uni. *
    14,80 €
    / uni. *
  • 2
    UK42T1 - Kit para interruptor de maniobra HA400,600x500mm, armarios Univers
    UK42T1
    Kit para interruptor de maniobra HA400, 600x500mm, armarios Univers
    Precio de venta
    305,80 €
    / uni. *
    305,80 €
    / uni. *
  • 3
    UK21S1 - Kit para interruptor de maniobra HA250, 300x250mm,armarios Univers
    UK21S1
    Kit para interruptor de maniobra HA250, 300x250mm, armarios Univers
    Precio de venta
    133,90 €
    / uni. *
    133,90 €
    / uni. *
  • 4
    UK21R1 - Kit de equipamiento interruptores HA125/160,300x250mm, Univers
    UK21R1
    Kit de equipamiento interruptores HA125/160, 300x250mm, Univers
    Precio de venta
    132,80 €
    / uni. *
    132,80 €
    / uni. *
  • 5
    JP003 - Obturador 10M con precorte cada 1/2M
    JP003
    Obturador 10M con precorte cada 1/2M
    Precio de venta
    7,40 €
    / uni. *
    7,40 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U