The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • UE32D6
    EAN
    3250616151529
    Cantidad
    1 uni.
    • Kits univers N y acce­so­rios

    Embarrado tetrapolar 630A, longitud 450mm ancho 500mm, serie univers UE32D6

    Precio de venta
    1.040,39 €
    / uni. *
    1.040,39 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Embarrado tetrapolar 630A, longitud 450mm ancho 500mm, serie univers

    UE32D6

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      450 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      110 mm
    • Anchura/grosor de la barra de cone­xión
      10 - 10 mm
    • Barras distan­cia­doras
      100 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Sistema de barras colec­toras
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      630 A
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    Alcance y entrega
    • Incluye tapa
      Sí
    Equipo
    • Número de filas
      3

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UE32D6
    PDF
    Informe RoHS UE32D6
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UE32D6 | Hager España

      Imagen del producto UE32D6

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UE32D6 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UE32D6

      Embarrado tetrapolar 630A, longitud 450mm ancho 500mm, serie univers

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UZ25V1 - Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      UZ25V1
      Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      Precio de venta
      53,88 €
      / uni. *
      53,88 €
      / uni. *
    • 2
      UZ01V1 - Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      UZ01V1
      Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      Precio de venta
      33,11 €
      / uni. *
      33,11 €
      / uni. *
    • 3
      JP002 - Obturador 24M para cajas Vega D con precorte cada 1/2M, blanco (RAL 9010)
      JP002
      Obturador 24M con precorte cada 1/2M
      Precio de venta
      10,02 €
      / uni. *
      10,02 €
      / uni. *
    • 4
      UZ25V2 - Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      UZ25V2
      Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
      Precio de venta
      42,88 €
      / uni. *
      42,88 €
      / uni. *
    • 5
      UM30A3 - Pletina de cobre perforada M6 280x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      UM30A3
      Pletina de cobre perforada M6 280x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      86,54 €
      / uni. *
      86,54 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U