Rejilla para aparamenta no modular,rejilla perforada, 300x250mm, univers UD22C2

EAN
3250616141421
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
185,01 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    110 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    500 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Material plástico
Equipo
  • Número de filas de la caja
    2
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • Número de pasos en altura
    4
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Rejilla para aparamenta no modular,rejilla perforada, 300x250mm, univers
Rejilla para aparamenta no modular para armarios univers, 2 tramos

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.