The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • UD11B1
    EAN
    3250616141087
    Cantidad
    1 uni.
    • Kits univers N y acce­so­rios

    Kit para aparamenta modular, 250X150 mm, 12 módulos, para armarios Univers UD11B1

    Precio de venta
    89,30 €
    / uni. *
    89,30 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit para aparamenta modular, 250X150 mm, 12 módulos, para armarios Univers

    UD11B1

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Guía de cable para carcasas / arma­rios 2 productos disponibles
    • Mate­rial de marcado 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 4 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Guía de cable para carcasas / arma­rios
    • Mate­rial de marcado
    • Acce­so­rios de montaje
    • UZ51A1

      Canal de cableado horizontal de 250x85x31 mm

      14,95 €  / uni.*
    • UT50C

      Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2

      18,45 €  / uni.*
    • JE001

      Banda de marcaje 10M, para armarios Orion y armarios quadro4/5/plus

      6,30 €  / uni.*
    • UZ25V2

      Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      38,60 €  / uni.*
    • UZ25V1

      Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      48,50 €  / uni.*
    • UZ01V1

      Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      29,80 €  / uni.*
    • UZ05A1

      Soporte para tapas de extremo, para armarios univers

      26,25 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      150 mm
    • Anchura
      250 mm
    • Profun­didad
      125 mm
    • Número de unidades
      24
    Equipo
    • Número de filas
      1
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      12
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Color del producto
      Blanco puro
    Solo para uso interno
    • Número de pasos de 75 mm de altura por panel de distribución
      2

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UD11B1
    PDF
    Informe RoHS UD11B1
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UD11B1 | Hager España

      Imagen del producto UD11B1

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UD11B1 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UD11B1

      Kit para aparamenta modular, 250X150 mm, 12 módulos, para armarios Univers

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UD22C1 - Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular,univers, 300x500mm
      UD22C1
      Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular, univers, 300x500mm
      Precio de venta
      179,80 €
      / uni. *
      179,80 €
      / uni. *
    • 2
      UZ05A1 - Soporte para tapas de extremo, para armarios univers
      UZ05A1
      Soporte para tapas de extremo, para armarios univers
      Precio de venta
      26,25 €
      / uni. *
      26,25 €
      / uni. *
    • 3
      L069 - Realce 10mm., ancho 10M
      L069
      Realce 10mm., ancho 10M
      Precio de venta
      14,70 €
      / uni. *
      14,70 €
      / uni. *
    • 4
      UD31C1 - Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular,univers, 450x250mm
      UD31C1
      Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular, univers, 450x250mm
      Precio de venta
      133,10 €
      / uni. *
      133,10 €
      / uni. *
    • 5
      UD11C1 - Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular,univers, 150x250mm
      UD11C1
      Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular, univers, 150x250mm
      Precio de venta
      68,30 €
      / uni. *
      68,30 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U