The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • UD02F5
    EAN
    3250616143258
    Cantidad
    1 uni.
    • Kits univers N y acce­so­rios

    Kit tapa ciega, 500X75 mm, para toma de tierra quick connect, armarios Univers UD02F5

    Precio de venta
    155,76 €
    / uni. *
    155,76 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit tapa ciega, 500X75 mm, para toma de tierra quick connect, armarios Univers

    UD02F5

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Guía de cable para carcasas / arma­rios 2 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Guía de cable para carcasas / arma­rios
    • Acce­so­rios de montaje
    • UZ51A1

      Canal de cableado horizontal de 250x85x31 mm

      16,91 €  / uni.*
    • UT50C

      Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2

      21,24 €  / uni.*
    • UZ25V2

      Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      42,88 €  / uni.*
    • UZ01V1

      Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      33,11 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      150 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      110 mm
    Alcance y entrega
    • Incluye tapa
      Sí
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD02F5
    PDF
    Hager Informe RoHS UD02F5
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UD02F5 | Hager España

      Imagen del producto UD02F5

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UD02F5 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UD02F5

      Kit tapa ciega, 500X75 mm, para toma de tierra quick connect, armarios Univers

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2018-05-28 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2018-05-28

      PDF
      979,41 kB
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      A099B - Perfil DIN simétrico perforado, 15mm. alto, 2m longitud
      A099B
      Perfil DIN simétrico perforado, 15mm. alto, 2m longitud
      Precio de venta
      56,97 €
      / uni. *
      56,97 €
      / uni. *
    • 2
      JP003 - Obturador 10M para armarios quadro con precorte cada 1/2M, blanco (RAL 9010)
      JP003
      Obturador 10M con precorte cada 1/2M
      Precio de venta
      7,87 €
      / uni. *
      7,87 €
      / uni. *
    • 3
      UM30A2 - Pletina de cobre perforada M6 880x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      UM30A2
      Pletina de cobre perforada M6 880x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      222,32 €
      / uni. *
      222,32 €
      / uni. *
    • 4
      UM30A3 - Pletina de cobre perforada M6 280x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      UM30A3
      Pletina de cobre perforada M6 280x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      86,54 €
      / uni. *
      86,54 €
      / uni. *
    • 5
      UM30A5 - Pletina de cobre perforada M6 880x30x10 mm, para arm. quadro4/5/plus
      UM30A5
      Pletina de cobre perforada M6 880x30x10 mm, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      427,80 €
      / uni. *
      427,80 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U