Regleta de tierra con soporte, 1 tramo, 250 mm, para armarios Univers UT91B
Características técnicas
-
Corriente nominal IN60 A
-
ColourGris
-
Código RAL6032
-
Sección transversal de terminales roscados1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm²
-
Anchura250 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto UT91B
Regleta de tierra con soporte, 1 tramo, 250 mm, para armarios Univers
PDF -
Folleto
Armario univers - distribucion electrica hasta 630A
PDF1017,48 kB
Folleto Armario quadro evo
PDF2,85 MB
Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario
PDF34,54 MB
Folleto Solución vega
PDF5,63 MB
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB