Kit tapa ciega, 250X75 mm, para toma de tierra quick connect, armarios Univers UD01F5

EAN
3250616143241
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
73,17 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    110 mm
  • Altura del producto instalado
    150 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
Articulos proporcionados
  • withcover
Equipo
  • Número de unidades
    0
  • Número de tramos a lo ancho
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.