The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios
    • UC6844PW1
    EAN
    3250610026557
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios univers N
    • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios
    • Ver más

    Kit interruptor aut. x2 PW1 1600A,4P,montaje fijo,quadro evo,400x800mm UC6844PW1

    Precio de venta
    323,83 €
    / uni. *
    323,83 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit interruptor aut. x2 PW1 1600A,4P,montaje fijo,quadro evo,400x800mm

    UC6844PW1

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios de montaje 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 3 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios de montaje
    • UC000XHP

      kit de aislamiento clase II para interruptores series h3, h3+, para quadro evo

      59,45 €  / uni.*

    Productos asociados

    • FN023EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 900x400 mm

      1.016,43 €  / uni.*
    • FN031EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 900x600 mm

      1.270,51 €  / uni.*
    • FN017EW

      Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 900x800 mm

      1.439,85 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      400 mm
    • Anchura
      798 mm
    • Profun­didad
      200 mm
    Tapa, puerta
    • Puer­ta/cu­bierta del armario
      Varios tipos de tapas / variantes incluidas

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC6844PW1
    PDF
    Informe RoHS UC6844PW1
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC6844PW1 | Hager España

      Imagen del producto UC6844PW1

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC6844PW1 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC6844PW1

      Kit interruptor aut. x2 PW1 1600A,4P,montaje fijo,quadro evo,400x800mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2025-09-16 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2025-09-16

      PDF
      6,19 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UZ10GFR - Perfil aislante 30x10x1000mm para estabilizar prueba de cortocircuito
      UZ10GFR
      Perfil aislante 30x10x1000mm para estabilizar prueba de cortocircuito
      Precio de venta
      114,32 €
      / uni. *
      114,32 €
      / uni. *
    • 2
      UM92P - Kit conectores de unión para interruptores HA400, para armarios Univers
      UM92P
      Kit conectores de unión para interruptores HA400, para armarios Univers
      Precio de venta
      253,21 €
      / uni. *
      253,21 €
      / uni. *
    • 3
      UC6644PW1 - Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm
      UC6644PW1
      Kit 1 interruptor automático PW1 1600A, 4P, montaje fijo, quadro evo, 400x600mm
      Precio de venta
      252,38 €
      / uni. *
      252,38 €
      / uni. *
    • 4
      UT12L - Brida para la unión de 2 montantes Unxx
      UT12L
      Brida para la unión de 2 montantes Unxx
      Precio de venta
      17,48 €
      / uni. *
      17,48 €
      / uni. *
    • 5
      UZ02B3 - Perfil DIN simétrico, 2 tramos, para armarios Univers
      UZ02B3
      Perfil DIN simétrico, 2 tramos, para armarios Univers
      Precio de venta
      53,95 €
      / uni. *
      53,95 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U