The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • UC1530MD

Kit perfi DIN para aparamenta modular,10 módulos,quadro evo, 150x350mm UC1530MD

EAN
3250616375482
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
88,96 €
/ uni. *
88,96 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Kit perfi DIN para aparamenta modular,10 módulos,quadro evo, 150x350mm

UC1530MD

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    150 mm
  • Anchura
    350 mm
  • Profun­didad
    102 mm
Equipo
  • Número de filas
    1
Capa­cidad
  • Número de módulos
    12
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
  • Código RAL
    9010

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme RoHS Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration UC1530MD
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen UC1530MD | Hager España

    Imagen del producto UC1530MD

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto UC1530MD | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto UC1530MD

    Kit perfi DIN para aparamenta modular,10 módulos,quadro evo, 150x350mm

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2021-11-29 | Hager España

    Manual de instalación International 2021-11-29

    PDF
    5,23 MB
    Imagen Manual de instalación International 2023-03-23 | Hager España

    Manual de instalación International 2023-03-23

    PDF
    3,88 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

    Folleto Armario quadro evo

    PDF
    2,85 MB
    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U