The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Gestión de la energía
  • Relés de control
  • Trans­for­ma­dores de inten­sidad
  • SRR05005B
  • Apara­menta modular
  • Gestión de la energía

TI núcleo abierto SC2 500/5A 2.2VA Cl.1 SRR05005B

EAN
3250610018385
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
252,20 €
/ uni. *
252,20 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

TI núcleo abierto SC2 500/5A 2.2VA Cl.1

SRR05005B

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Carac­te­rís­ticas de iden­ti­fi­ca­ción espe­cíficas internas para la protec­ción
  • Tipo de filtro producto
    Trans­for­mador de corriente de núcleo dividido
Funciones
  • Clase de preci­sión
    1
Potencia
  • Potencia
    2,2 VA
Dimen­siones
  • Diámetro de la aber­tura
    28 mm
  • Altura
    73 mm
  • Anchura
    43,9 mm
  • Profun­didad
    58,7 mm
  • Altura de la aber­tura
    29,2 mm
  • Anchura de la aber­tura
    28 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Tensión
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    3000 V
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -40 - 65 °C
  • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
    -40 - 65 °C
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Corriente eléc­trica
  • Máx. inten­sidad de primaria
    500 A
  • Máx. inten­sidad del secun­dario
    5 A
  • Corriente nominal asig­nada
    500 A
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Perfil DIN, Placa de fija­ción

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-03-01
PDF
292,95 kB
Hager REACH declaration SRR05005B
PDF
Hager Informe RoHS SRR05005B
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen SRR05005B | Hager España

    Imagen del producto SRR05005B

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto SRR05005B | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto SRR05005B

    Ficha de datos de producto es-ES 2025-11-11

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager España

    Manual de instalación fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

    PDF
    627,80 kB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-03-11 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-03-11

    PDF
    231,18 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HTC320H - Módulo de comunicación con entradas y salidas, para h3+ Energy
    HTC320H
    Módulo de comunicación con entradas y salidas, para h3+ Energy
    Precio de venta
    767,20 €
    / uni. *
    767,20 €
    / uni. *
  • 2
    XVA610 - Contador 1F 80A medida directa para gestión dinamica EVCS
    XVA610
    Contador 1F 80A medida directa para gestión dinamica EVCS
    Precio de venta
    228,00 €
    / uni. *
    228,00 €
    / uni. *
  • 3
    XVA630 - Contador 3F 80A medida directa para gestión dinamica EVCS
    XVA630
    Contador 3F 80A medida directa para gestión dinamica EVCS
    Precio de venta
    348,00 €
    / uni. *
    348,00 €
    / uni. *
  • 4
    SRR00635A - TI núcleo abierto SC1 063/5A 0.6VA Cl.3
    SRR00635A
    TI núcleo abierto SC1 063/5A 0.6VA Cl.3
    Precio de venta
    159,80 €
    / uni. *
    159,80 €
    / uni. *
  • 5
    SRR00805A - TI núcleo abierto SC1 080/5A 0.6VA Cl.3
    SRR00805A
    TI núcleo abierto SC1 080/5A 0.6VA Cl.3
    Precio de venta
    168,20 €
    / uni. *
    168,20 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U