The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Inte­rrup­tores modulares
    • SBN440
    Interruptor modular de 4 polos con indicador verde/rojo, corriente nominal de 40A. Cuenta con una tensión de empleo de 230/400V AC 50/60 Hz. Ancho de 4 módulos. Conexiones de hasta 16mm² con cable flexible y 25mm² con cable rígido mediante bornes a tornillo y par de apriete de 2,8Nm. Rango de temperatura de funcionamiento -25 °C a +70 °C. Incorpora portaeqtiquetas para el marcado. Este dispositivo es adecuado para maniobras de equipos en entorno terciario, con grado de protección IP20.
    EAN
    3250615510198
    Cantidad
    3 Piezas
    • Inte­rrup­tores modulares

    Interruptor modular con indicador 4P 40A 400V, 4M SBN440

    Precio de venta
    181,36 €
    / uni. *
    181,36 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor modular con indicador 4P 40A 400V, 4M

    SBN440

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases 1 productos disponibles
    • Cubrebornes 1 productos disponibles
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Funciones de sepa­ra­ción de fases
    • Cubrebornes
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      17,81 €  / uni.*
    • MZN121

      Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)

      9,06 €  / Kit*
    • MZN120

      Tapa precinto para bornes de interruptores automáticos series M/N

      14,99 €  / uni.*
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA + 1NC

      88,22 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Inte­rruptor de corte
    • Tipo de polo
      4P
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      40 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría A.
      40 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría B.
      40 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría A.
      40 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría B.
      40 A
    • Inten­sidad nominal de corte de cortocir­cuito debajo de 415 V AC según IEC 60947-3
      0,84 kA
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC 60947
      0,60 kA
    • Corriente condi­cional de cortocir­cuito asig­nada Inc según IEC/EN 60669-2-4
      6000A/80A gG para­llel 32A gG
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      bicon­nect
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      400 - 400 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      440 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      6000 V
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      70 mm
    • Profun­didad
      69 mm
    Equipo
    • Número de contactos NA
      4
    • Número de contactos NC
      0
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 70 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      2.5 - 16 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      2.5 - 25 mm²
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      60000
    • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC21 en ciclos opera­tivos
      5000
    • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC22 en ciclos opera­tivos
      5000
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      4,40 W
    • Potencia disipada por polo en In
      1,10 W
    Conec­ti­vidad
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para perfil DIN
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN440
    PDF
    Informe RoHS SBN440
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SBN440 | Hager España

      Imagen del producto SBN440

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SBN440 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SBN440

      Interruptor modular 4 polos 40A

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager España

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Ficha de datos del producto en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Licencia de producto

      Imagen Licence for NETHERLANDS | Hager España

      Licence for NETHERLANDS

      Licencia de producto International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Imagen Licence for NETHERLANDS | Hager España

      Licence for NETHERLANDS

      Licencia de producto International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SVN433 - Pulsador con enclavamiento y piloto luminoso color verde 2NA, 16A, 250V
      SVN433
      Pulsador con enclavamiento y piloto luminoso color verde 2NA, 16A, 250V
      Precio de venta
      68,65 €
      / uni. *
      68,65 €
      / uni. *
    • 2
      SVN122 - Piloto LED color rojo 230V, 0,9W máx
      SVN122
      Piloto color rojo 230V, 0, 9W máx
      Precio de venta
      50,37 €
      / uni. *
      50,37 €
      / uni. *
    • 3
      SVN124 - Piloto color azul 230V, 0,9W máx
      SVN124
      Piloto color azul 230V, 0, 9W máx
      Precio de venta
      50,82 €
      / uni. *
      50,82 €
      / uni. *
    • 4
      SVN352 - Pulsador con enclavamiento 1NA+1NC, 16A, 250V
      SVN352
      Pulsador con enclavamiento 1NA+1NC, 16A, 250V
      Precio de venta
      49,16 €
      / uni. *
      49,16 €
      / uni. *
    • 5
      SVN127 - Piloto triple color rojo 230V, 0,9W máx
      SVN127
      Piloto triple color rojo 230V, 0, 9W máx
      Precio de venta
      135,73 €
      / uni. *
      135,73 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U