![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Pulsador con piloto luminoso color verde 1NA, 16A, 250V, 1,2W máximo SVN411
EAN
3250615721921
Cantidad
12 PCEs
Grupo
41
Precio de venta
52,99 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
Número de módulos1
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento250 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4000 V
-
Tensión de activación230 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal16 A
-
Corriente de contacto momentáneo16 A
-
Corriente de cortocircuito soportada prevista con int. automático 16A curva B1000A [Prot:16AcurveB]
-
Corriente de cortocircuito soportada prevista con fusible 16A gG1000A [Prot:16AgG]
-
Corriente térmica en aire libre16 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado66 mm
-
Altura del producto instalado83 mm
-
Anchura del producto instalado17.5 mm
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0.8 W
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos15000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras15000
Materiales, acabados, colores
-
ColorVerde
Gestión de la iluminación
-
Tipo de lámparaLED
-
Tensión de la lámpara230 V
Instalación, montaje
-
Par de apriete1, 7 Nm
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible0, 75 / 6 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido0, 75 / 10 mm²
-
Tipo de casquilloSans
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
Equipo
-
Número de contactos normalmente cerrados0
-
Número de contactos normalmente abiertos1
-
Número de contactos conmutados0
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20…50 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-23
-
Altitud2000 m
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF574 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SVN411
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para SVN411
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Pulsador con piloto luminoso color verde 1NA, 16A, 250V, 1,2W máximo
Pulsador con piloto luminoso color verde 1NA, 16A, 250V, 1,2W máximo
Pulsador con piloto luminoso color verde 1NA, 16A, 250V, 1,2W máximo
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !