The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Inte­rrup­tores modulares
    • SVN122
    EAN
    3250615721624
    Cantidad
    12 Piezas
    • Inte­rrup­tores modulares

    Piloto color rojo 230V, 0,9W máx SVN122

    Precio de venta
    44,60 €
    / uni. *
    44,60 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Piloto color rojo 230V, 0,9W máx

    SVN122

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      250 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.75 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.75 - 10 mm²
    • Tipo de porta­lám­paras
      Fija­ción
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      0,80 W
    • Potencia por punto de carga
      0
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      62 mm
    Ilumi­na­ción
    • Tipo de lámpara
      LED
    Mate­riales
    • Colour
      Rojo
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration SVN122
    PDF
    Informe RoHS SVN122
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SVN122 | Hager España

      Imagen del producto SVN122

    • Product datasheet

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SVN122 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SVN122

      Piloto color rojo 230V, 0,9W máx

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-13

      PDF
      574,93 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SBN432 - Interruptor modular 4 polos 32A
      SBN432
      Interruptor modular 4 polos 32A
      Precio de venta
      99,70 €
      / uni. *
      99,70 €
      / uni. *
    • 2
      SBN240 - Interruptor modular 2 polos 40A
      SBN240
      Interruptor modular 2 polos 40A
      Precio de venta
      83,50 €
      / uni. *
      83,50 €
      / uni. *
    • 3
      SBN332 - Interruptor modular 3 polos 32A
      SBN332
      Interruptor modular 3 polos 32A
      Precio de venta
      79,00 €
      / uni. *
      79,00 €
      / uni. *
    • 4
      SBN163 - Interruptor modular 1 polo 63A
      SBN163
      Interruptor modular 1 polo 63A
      Precio de venta
      67,40 €
      / uni. *
      67,40 €
      / uni. *
    • 5
      SVN411 - Pulsador con piloto luminoso color verde 1NA, 16A, 250V, 1,2W máximo
      SVN411
      Pulsador con piloto luminoso color verde 1NA, 16A, 250V, 1, 2W máximo
      Precio de venta
      56,00 €
      / uni. *
      56,00 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U