The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Inte­rrup­tores modulares
    • SVN433
    EAN
    3250615721990
    Cantidad
    12 Piezas
    • Inte­rrup­tores modulares

    Pulsador con enclavamiento y piloto luminoso color verde 2NA, 16A, 250V SVN433

    Precio de venta
    68,65 €
    / uni. *
    68,65 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pulsador con enclavamiento y piloto luminoso color verde 2NA, 16A, 250V

    SVN433

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Equipo
    • Número de contactos INV
      0
    • Número de contactos NC
      0
    • Número de contactos NA
      2
    • Con lámpara de señal
      Sí
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de contacto momen­táneo
      16 A
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      66 mm
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      250 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    Mate­riales
    • Colour
      Verde

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration SVN433
    PDF
    Informe RoHS SVN433
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SVN433 | Hager España

      Imagen del producto SVN433

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SVN433 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SVN433

      Pulsador con enclavamiento y piloto luminoso color verde 2NA, 16A, 250V

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SBN225 - Interruptor modular 2 polos 25A 230V, 1M
      SBN225
      Interruptor modular 2 polos 25A
      Precio de venta
      50,89 €
      / uni. *
      50,89 €
      / uni. *
    • 2
      SBN463 - Interruptor modular 4 polos 63A
      SBN463
      Interruptor modular 4 polos 63A
      Precio de venta
      235,12 €
      / uni. *
      235,12 €
      / uni. *
    • 3
      SVN126 - Piloto doble, colores verde y rojo 230V, 0,9W máx
      SVN126
      Piloto doble, colores verde y rojo 230V, 0, 9W máx
      Precio de venta
      86,39 €
      / uni. *
      86,39 €
      / uni. *
    • 4
      SBN440 - Interruptor modular con indicador 4P 40A 400V, 4M
      SBN440
      Interruptor modular 4 polos 40A
      Precio de venta
      181,36 €
      / uni. *
      181,36 €
      / uni. *
    • 5
      SVN221 - Piloto LED triple color verde, 230V AC
      SVN221
      Piloto LED triple color verde, 230V AC
      Precio de venta
      128,05 €
      / uni. *
      128,05 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U