The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Inte­rrup­tores modulares
    • SBN225
    Interruptor modular de 2 polos con indicador verde/rojo y una corriente nominal de 25A. Cuenta con una tensión de empleo de 230V AC 50/60 Hz. Ancho de 1 módulo. Conexiones hasta 10mm² con cable flexible y 16mm² con cable rígido, mediante bornes a tornillo, par de apriete 1,8Nm. Su rango de temperatura de funcionamiento -20 °C a +70 °C. Además, incorpora un portaeqtiquetas para el marcado. Este dispositivo es adecuando para maniobras de equipos, en entorno terciario. Con grado de protección IP20.
    EAN
    3250615510099
    Cantidad
    12 Piezas
    • Inte­rrup­tores modulares

    Interruptor modular 2 polos 25A 230V, 1M SBN225

    Precio de venta
    50,89 €
    / uni. *
    50,89 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor modular 2 polos 25A 230V, 1M

    SBN225

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      17,81 €  / uni.*
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA + 1NC

      88,22 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Número de polos
      2
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Inte­rruptor de corte
    • Tipo de polo
      2P
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      25 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría A.
      25 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría B.
      25 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría A.
      25 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría B.
      25 A
    • Inten­sidad nominal de corte de cortocir­cuito Icm debajo de 240 V AC según IEC 60947-3
      0,52 kA
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC 60947
      0,37 kA
    • Corriente condi­cional de cortocir­cuito asig­nada Inc según IEC/EN 60669-2-4
      3000A/50A gG
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      1,80 - 1,80 Nm
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      440 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      68 mm
    Equipo
    • Número de contactos NA
      2
    • Número de contactos NC
      0
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 70 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 10 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 16 mm²
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      200000
    • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC21 en ciclos opera­tivos
      25000
    • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC22 en ciclos opera­tivos
      25000
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      1,80 W
    • Potencia disipada por polo en In
      0,90 W
    Conec­ti­vidad
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes deca­lados
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes deca­lados
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para perfil DIN
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN225
    PDF
    Informe RoHS SBN225
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SBN225 | Hager España

      Imagen del producto SBN225

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SBN225 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SBN225

      Interruptor modular 2 polos 25A

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager España

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Ficha de datos del producto en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Licencia de producto

      Imagen Licence for NETHERLANDS | Hager España

      Licence for NETHERLANDS

      Licencia de producto International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Imagen Licence for NETHERLANDS | Hager España

      Licence for NETHERLANDS

      Licencia de producto International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SVN221 - Piloto LED triple color verde, 230V AC
      SVN221
      Piloto LED triple color verde, 230V AC
      Precio de venta
      128,05 €
      / uni. *
      128,05 €
      / uni. *
    • 2
      SBN463 - Interruptor modular 4 polos 63A
      SBN463
      Interruptor modular 4 polos 63A
      Precio de venta
      235,12 €
      / uni. *
      235,12 €
      / uni. *
    • 3
      SVN126 - Piloto doble, colores verde y rojo 230V, 0,9W máx
      SVN126
      Piloto doble, colores verde y rojo 230V, 0, 9W máx
      Precio de venta
      86,39 €
      / uni. *
      86,39 €
      / uni. *
    • 4
      SBN440 - Interruptor modular con indicador 4P 40A 400V, 4M
      SBN440
      Interruptor modular 4 polos 40A
      Precio de venta
      181,36 €
      / uni. *
      181,36 €
      / uni. *
    • 5
      SVN321 - Pulsador 1NC, 16A, 250V
      SVN321
      Pulsador 1NC, 16A, 250V
      Precio de venta
      48,11 €
      / uni. *
      48,11 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U