The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Porta­fu­sibles modulares
    • Porta­fu­sibles modulares y fusibles
    • SB432PV
    EAN
    3250615521392
    Cantidad
    1 uni.
    • Porta­fu­sibles modulares y fusibles

    Interruptor tetrapolar serie SB, 32A, 1000V SB432PV

    Precio de venta
    288,61 €
    / uni. *
    288,61 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor tetrapolar serie SB, 32A, 1000V

    SB432PV

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    • Tipo de polo
      4P
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      3,50
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      32 A
    Tensión
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      1000 V
    • Tensión asig­nada de empleo en DC
      1000 - 1000 V
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      1,80 - 1,80 Nm
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      61,25 mm
    • Profun­didad
      72 mm
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      6,90 W
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 65 °C
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      4 - 10 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      4 - 16 mm²
    Solo para uso interno
    • Estándar
      EN 60947-3

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration SB432PV
    PDF
    Informe RoHS SB432PV
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SB432PV | Hager España

      Imagen del producto SB432PV

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SB432PV | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SB432PV

      Interruptor tetrapolar serie SB, 32A, 1000V

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2021-10-25 | Hager España

      Manual de instalación International 2021-10-25

      PDF
      144,58 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      258,14 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      258,14 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-10-04

      PDF
      910,04 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      LF332PV - Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 600V DC 32 A
      LF332PV
      Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 600V DC 32 A
      Precio de venta
      25,59 €
      / uni. *
      25,59 €
      / uni. *
    • 2
      LF316PV - Cartucho fusible PV 10x38mm 1000V DC 16A
      LF316PV
      Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 16 A
      Precio de venta
      25,59 €
      / uni. *
      25,59 €
      / uni. *
    • 3
      LF306PV - Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 6 A
      LF306PV
      Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 6 A
      Precio de venta
      25,59 €
      / uni. *
      25,59 €
      / uni. *
    • 4
      L502PV - Portafusibles PV 10 x 38 mm 2P 1000V DC 32 A
      L502PV
      Portafusibles PV 10 x 38 mm 2P 1000V DC 32 A
      Precio de venta
      38,76 €
      / uni. *
      38,76 €
      / uni. *
    • 5
      LR702 - Portafusibles seccionable tipo L58 2P 125A 690V
      LR702
      Portafusibles seccionable tipo L58 2P 125A 690V
      Precio de venta
      147,56 €
      / uni. *
      147,56 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U