The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Porta­fu­sibles modulares
    • Porta­fu­sibles modulares y fusibles
    • LR702
    EAN
    3250614187025
    Cantidad
    3 Piezas
    • Porta­fu­sibles modulares y fusibles

    Portafusibles seccionable tipo L58 2P 125A 690V LR702

    Precio de venta
    147,56 €
    / uni. *
    147,56 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Portafusibles seccionable tipo L58 2P 125A 690V

    LR702

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      125 mm
    • Anchura
      70 mm
    • Profun­didad
      96 mm
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      2
    • Tipo de polo
      2P
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      125 A
    • Corriente nominal del cartucho fusible
      16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Solo para uso interno
    • Número de semi módulos de 17,5 mm
      8
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 40 °C
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      4 - 4 Nm
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      25,60 W
    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      690 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      8 kV
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      3
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      2,5 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      2,5 - 50 mm²
    Fusible
    • Tamaño del fusible
      22 x 58
    Tapa, puerta
    • Inte­ren­clavable
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LR702
    PDF
    Hager Informe RoHS LR702
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen LR702 | Hager España

      Imagen del producto LR702

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto LR702 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto LR702

      Portafusibles seccionable tipo L58 2P 125A 690V

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      LF312PV - Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 12 A
      LF312PV
      Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 12 A
      Precio de venta
      26,54 €
      / uni. *
      26,54 €
      / uni. *
    • 2
      LF302PV - Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 2 A
      LF302PV
      Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 2 A
      Precio de venta
      25,59 €
      / uni. *
      25,59 €
      / uni. *
    • 3
      LF303PV - Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 3 A
      LF303PV
      Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 3 A
      Precio de venta
      26,54 €
      / uni. *
      26,54 €
      / uni. *
    • 4
      L50600 - Portafusibles seccionable L38 1P+N 20A 500V
      L50600
      Portafusibles seccionable L38 1P+N 20A 500V
      Precio de venta
      34,81 €
      / uni. *
      34,81 €
      / uni. *
    • 5
      LSN503 - Portafusibles seccionable tipo L38 3P 32A 690V
      LSN503
      Portafusibles seccionable tipo L38 3P 32A 690V
      Precio de venta
      60,38 €
      / uni. *
      60,38 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U