Portafusibles PV 10 x 38 mm 2P 1000V DC 32 A L502PV
Precio de venta
38,76 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Fusible cilíndrico 14 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos2
-
Tipo de polo2P
Capacidad
-
Número de módulos2
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN32 A
-
Poder de corte condicional lcc con fusibles gl-gG30 kA
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw 1s IEC 6094730 kA
-
Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)30 kA
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna690 - 1000 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui690 V
-
Tensión nominal0 - 1000 V
-
Tensión asignada de empleo en DC0 - 1000 V
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal2 - 2 Nm
Dimensiones
-
Altura77 mm
-
Anchura35 mm
-
Profundidad75 mm
Potencia
-
Potencia disipada en IN2,20 W
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 50 °C
-
Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-23
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible0.75 - 10 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1 - 16 mm²
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Fusible
-
Tamaño del fusible10.3 x 38
-
Características del fusiblegPV
Solo para uso interno
-
EstándarIEC/EN 60269, IEC 60947-3
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto L502PV
Portafusibles PV 10 x 38 mm 2P 1000V DC 32 A
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF255,40 kB
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-09-23
PDF378,78 kB
Más descargas