Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 20 A LF320PV
Precio de venta
25,11 €
/ uni.
*
Características técnicas
Fusible
-
Características del fusiblegPV
-
Tamaño del fusible10.3 x 38
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN20 A
Potencia
-
Potencia disipada en IN2,90 W
Principales características eléctricas
-
Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-130 kA
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCC
-
Tensión nominal1000 - 1000 V
Arquitectura
-
CurvaC
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto LF320PV
Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 20 A
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-14
PDF264,03 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-09-11
PDF273,47 kB
Más descargas