Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 1A LF301PV
EAN
3250614061592
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
22,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Fusible
-
Características del fusiblegPV
-
AT_FuseSize10.3 x 38
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada1 A
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal0,76 W
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-130 kA
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCC
-
Tensión nominal1000 - 1000 V
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-03-09
PDF916,99 kB
Más descargas