The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta de cabe­cera
  • Porta­fu­sibles modulares
  • Porta­fu­sibles modulares y fusibles
  • LSN531
  • Apara­menta de cabe­cera

Portafusibles seccionable tipo L38 1P 32A 690V con indicador de fusión LSN531

EAN
3250614120138
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
42,90 €
/ uni. *
42,90 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Portafusibles seccionable tipo L38 1P 32A 690V con indicador de fusión

LSN531

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Barra colec­tora de fase modular 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Barra colec­tora de fase modular
  • KB163P

    Puente de unión de lengüeta 1P, 10 mm², 63A, 13M, color marrón

    12,20 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    76,50 mm
  • Anchura
    17,50 mm
  • Profun­didad
    76,90 mm
Arquitec­tura
  • Número de polos
    1
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    32 A
  • Corriente nominal del cartucho fusible
    0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Capa­cidad
  • Número de módulos
    1
Solo para uso interno
  • Número de semi módulos de 17,5 mm
    2
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -40 - 70 °C
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    2,20 - 2,20 Nm
  • Montaje en
    Perfil DIN
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    3,40 W
Tensión
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    1000 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    6000 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    CA/CC
  • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC60947-1
    3
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP2X
Cone­xión
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 16 mm²
  • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 16 mm²
Fusible
  • AT_Fu­se­Size
    10 x 38
Cubierta, puerta
  • Bloqueable
    Sí

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration LSN531
PDF
Informe RoHS LSN531
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen LSN531 | Hager España

    Imagen del producto LSN531

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto LSN531 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto LSN531

    Portafusibles seccionable tipo L38 1P 32A 690V con indicador de fusión

    PDF
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    LSN502 - Portafusibles seccionable tipo L38 2P 32A 690V
    LSN502
    Portafusibles seccionable tipo L38 2P 32A 690V
    Precio de venta
    38,40 €
    / uni. *
    38,40 €
    / uni. *
  • 2
    LSN509 - Portafusibles seccionable tipo L38 1N 32A 690V
    LSN509
    Portafusibles seccionable tipo L38 1N 32A 690V
    Precio de venta
    16,70 €
    / uni. *
    16,70 €
    / uni. *
  • 3
    LSN512 - Portafusibles seccionable tipo L38 1P+N 20A 690V
    LSN512
    Portafusibles seccionable tipo L38 1P+N 20A 690V
    Precio de venta
    24,70 €
    / uni. *
    24,70 €
    / uni. *
  • 4
    SB432PV - Interruptor tetrapolar serie SB, 32A, 1000V
    SB432PV
    Interruptor tetrapolar serie SB, 32A, 1000V
    Precio de venta
    255,60 €
    / uni. *
    255,60 €
    / uni. *
  • 5
    L501PV - Portafusibles PV 10 x 38 mm 1P 1000V DC 32 A
    L501PV
    Portafusibles PV 10 x 38 mm 1P 1000V DC 32 A
    Precio de venta
    17,70 €
    / uni. *
    17,70 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U