The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares
    • NDN101A
    EAN
    3250614618871
    Cantidad
    12 Piezas
    • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares

    Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 1A curva D 10/15kA NDN101A

    Precio de venta
    125,62 €
    / uni. *
    125,62 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 1A curva D 10/15kA

    NDN101A

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
    • Cubrebornes 1 productos disponibles
    • Dispa­rador shunt 2 productos disponibles
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión 1 productos disponibles
    • Bloque de contactos auxi­liares 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Cubrebornes
    • Dispa­rador shunt
    • Disparo por subten­sión y sobre­ten­sión
    • Bloque de contactos auxi­liares
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      16,54 €  / uni.*
    • MZN120

      Tapa precinto para bornes de interruptores automáticos series M/N

      13,42 €  / uni.*
    • MZ204

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

      157,25 €  / uni.*
    • MZ203

      Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 230-400V

      160,26 €  / uni.*
    • MZ212

      Bobina de protección contra las sobretensiones, 230V AC

      117,00 €  / uni.*
    • MZ202

      Contacto de defecto para int. aut. series M/N/HM/ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      101,71 €  / uni.*
    • MZ201

      Contacto auxiliar para interruptores aut. series M, N, HM, ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

      95,58 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      1 A
    • Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2
      7,50 kA
    • Poder de corte asig­nado Icn a 230V AC según IEC 60898-1
      10 kA
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      15 kA
    • Corriente asig­nada a -15°C
      1,29 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      1,26 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      1,23 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      1,20 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      1,17 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      1,14 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      1,10 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      1,07 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      1,04 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      1 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      0,96 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      0,92 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      0,88 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      0,84 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      0,80 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      0,75 A
    • Corriente asig­nada a 65°C
      0,70 A
    • Corriente asig­nada a 70°C
      0,64 A
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      1P
    • Curva
      D
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder de corte asig­nado Icn según IEC 60898-1
      10 kA
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      2,80 - 2,80 Nm
    • Par de apriete nominal
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      bicon­nect
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Posi­ción de montaje de 360° posible
      Sí
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 400 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      6000 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 35 mm²
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Distancia de la red
      60 mm
    Condi­ciones de uso
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      0,13 W
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes alineados
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      70 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration NDN101A
    PDF
    Hager RoHS report NDN101A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen NDN101A | Hager España

      Imagen del producto NDN101A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto NDN101A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto NDN101A

      Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 1A curva D 10/15kA

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf | Hager España

      UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf

      Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.

      PDF
      204,90 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Imagen UKCA Declaration of Conformity | Hager España

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      NDN306A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 6A curva D 10/15kA
      NDN306A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 6A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      349,54 €
      / uni. *
      349,54 €
      / uni. *
    • 2
      NDN201A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 1A curva D 10/15kA
      NDN201A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 1A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      316,47 €
      / uni. *
      316,47 €
      / uni. *
    • 3
      NDN200A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 0.5A curva D 10/15kA
      NDN200A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 0.5A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      314,94 €
      / uni. *
      314,94 €
      / uni. *
    • 4
      NDN163A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 63A curva D 10/15kA
      NDN163A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 63A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      223,81 €
      / uni. *
      223,81 €
      / uni. *
    • 5
      NDN110A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 10A curva D 10/15kA
      NDN110A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 10A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      102,65 €
      / uni. *
      102,65 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U