
Interruptor automático magnetotérmico serie MU 1P+N 40A curva C 6KA MUN540A
EAN
3250614316739
Cantidad
6 Piezas
Precio de venta
108,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de carril DIN 1 productos disponibles
-
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada40 A
-
Poder de corte asignado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-16 kA
-
Corriente asignada a -15°C49,5 A
-
Corriente asignada a -10°C48,5 A
-
Corriente asignada a -5°C47,5 A
-
Corriente asignada a 0°C46,5 A
-
Corriente asignada a 5°C45,5 A
-
Corriente asignada a 10°C44,5 A
-
Corriente asignada a 15°C43,4 A
-
Corriente asignada a 20°C42,3 A
-
Corriente asignada a 25°C41,2 A
-
Corriente asignada a 30°C40 A
-
Corriente asignada a 35°C38,8 A
-
Corriente asignada a 40°C37,6 A
-
Corriente asignada a 45°C36,3 A
-
Corriente asignada a 50°C35 A
-
Corriente asignada a 55°C33,6 A
-
Corriente asignada a 60°C32,2 A
-
Corriente asignada a 65°C30,7 A
-
Corriente asignada a 70°C29,1 A
Arquitectura
-
Tipo de polo1P+N
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos2
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-16 kA
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible1 - 25 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1 - 35 mm²
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Protección a la humedad en el airePara todos los climas
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal10,50 W
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura35 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
EU Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-10-17
PDF536,96 kBUKCA Declaration of Conformity
Declaración de conformidad en-GB 2024-10-17
PDF541,80 kB
Más descargas