The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares
    • MN916V
    Interruptor automático magnetotérmico hager serie MN, 1P+N, 16A, curva C, poder de corte 6000A según UNE EN 60898-1. Certificado AENOR. 1 mód
    EAN
    3250614348570
    Cantidad
    12 Piezas
    • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares

    Interruptor automático magnetotérmico serie MN 1M 1P+N 16A C 6KA MN916V

    Precio de venta
    33,37 €
    / uni. *
    33,37 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor automático magnetotérmico serie MN 1M 1P+N 16A C 6KA

    MN916V

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Adap­tador de carril DIN
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      16,54 €  / uni.*
    • LZ060

      Separador disipador

      7,14 €  / uni.*
    • L061

      Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

      3,89 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      1P+N
    • Curva
      C
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      16 A
    • Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60898-1
      6 kA
    • Poder de corte asig­nado Icn a 230V AC según IEC 60898-1
      6 kA
    • Valor del umbral mín./máx. de funcio­na­miento del relé térmico AC
      1,13 - 1,45 A
    • Valor del umbral min/máx de funcio­na­miento del relé térmico en DC
      1,13 - 1,45 A
    • Corriente asig­nada a -25°C
      20,10 A
    • Corriente asig­nada a -20°C
      19,70 A
    • Corriente asig­nada a -15°C
      19,40 A
    • Corriente asig­nada a -10°C
      19,10 A
    • Corriente asig­nada a -5°C
      18,70 A
    • Corriente asig­nada a 0°C
      18,30 A
    • Corriente asig­nada a 5°C
      18 A
    • Corriente asig­nada a 10°C
      17,60 A
    • Corriente asig­nada a 15°C
      17,20 A
    • Corriente asig­nada a 20°C
      16,80 A
    • Corriente asig­nada a 25°C
      16,40 A
    • Corriente asig­nada a 30°C
      16 A
    • Corriente asig­nada a 35°C
      15,60 A
    • Corriente asig­nada a 40°C
      15,10 A
    • Corriente asig­nada a 45°C
      14,70 A
    • Corriente asig­nada a 50°C
      14,20 A
    • Corriente asig­nada a 55°C
      13,80 A
    • Corriente asig­nada a 60°C
      13,30 A
    • Corriente asig­nada a 65°C
      12,80 A
    • Corriente asig­nada a 70°C
      12,20 A
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapues­tos:
      1
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapues­tos:
      0,95
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 4 y 5 aparatos yuxtapues­tos:
      0,90
    • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapues­tos:
      0,85
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Poder de corte asig­nado Icn según IEC 60898-1
      6 kA
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
      1,90 - 1,90 Nm
    • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
      1,90 - 1,90 Nm
    • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    • Par de apriete nominal
      1,90 - 1,90 Nm
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 240 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      500 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión máx. de servicio
      253 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      3
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      4,20 W
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C
    • Altitud máxima
      2000 m
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      1000
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      20000
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes deca­lados
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes deca­lados
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1 - 16 mm²
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      70 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration MN916V
    PDF
    Informe RoHS MN916V
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen MN916V | Hager España

      Imagen del producto MN916V

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto MN916V | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto MN916V

      Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 1P+N, 16A, C, 6KA

      PDF
    • Licencia de producto

      Imagen Licence for SPAIN | Hager España

      Licence for SPAIN

      Licencia de producto International 2020-01-01

      PDF
      259,73 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-12-06

      PDF
      333,47 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      NDN306A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 6A curva D 10/15kA
      NDN306A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 6A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      349,54 €
      / uni. *
      349,54 €
      / uni. *
    • 2
      NDN304A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 4A curva D 10/15kA
      NDN304A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 4A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      504,40 €
      / uni. *
      504,40 €
      / uni. *
    • 3
      NDN201A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 1A curva D 10/15kA
      NDN201A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 1A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      316,47 €
      / uni. *
      316,47 €
      / uni. *
    • 4
      NDN116A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 16A curva D 10/15kA
      NDN116A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 16A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      104,73 €
      / uni. *
      104,73 €
      / uni. *
    • 5
      NDN163A - Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 63A curva D 10/15kA
      NDN163A
      Interruptor automático magnetotérmico serie N 1P 63A curva D 10/15kA
      Precio de venta
      223,81 €
      / uni. *
      223,81 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U