Interruptor automático magnetotérmico serie MN 1P+N 6A curva C 6KA MN506V
EAN
3250614445071
Cantidad
6 Piezas
Precio de venta
28,97 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Adaptador de carril DIN 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada6 A
-
Poder de corte asignado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-16 kA
-
Corriente asignada a -15°C7,50 A
-
Corriente asignada a -10°C7,30 A
-
Corriente asignada a -5°C7,20 A
-
Corriente asignada a 0°C7 A
-
Corriente asignada a 5°C6,90 A
-
Corriente asignada a 10°C6,70 A
-
Corriente asignada a 15°C6,50 A
-
Corriente asignada a 20°C6,40 A
-
Corriente asignada a 25°C6,20 A
-
Corriente asignada a 30°C6 A
-
Corriente asignada a 35°C5,80 A
-
Corriente asignada a 40°C5,60 A
-
Corriente asignada a 45°C5,40 A
-
Corriente asignada a 50°C5,20 A
-
Corriente asignada a 55°C5 A
-
Corriente asignada a 60°C4,80 A
-
Corriente asignada a 65°C4,60 A
-
Corriente asignada a 70°C4,40 A
Arquitectura
-
Tipo de polo1P+N
-
CurvaC
Capacidad
-
Número de módulos2
Principales características eléctricas
-
Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito lcn AC conforme a IEC60898-16 kA
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal superior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal inferior2,80 - 2,80 Nm
-
Par de apriete nominal2,80 - 2,80 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesbiconnect
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne a tornillo
-
Posición de montaje de 360° posibleSí
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 230 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 35 mm²
-
Sección transversal de conductor flexible1 - 25 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido1 - 35 mm²
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-22
-
Clase de limitación de energía I²t3
-
Protección a la humedad en el airePara todos los climas
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal2,60 W
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura35 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto MN506V
Interruptor automático magnetotérmico serie MN 1P+N 6A curva C 6KA
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Declaración de conformidad en-GB 2025-12-08
PDF808,67 kB
Más descargas