Automático MLU 1P+N 1M 10A C-6kA • MLU510 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Está localizado en el siguiente país : Estados Unidos.
×
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
    Soluciones de carga para vehículos eléctricos
    witty, la gama de puntos de recarga
    Más sobre witty
    • Soluciones
    • Soluciones por actividad
      • Instaladores
      • Arquitectos e interioristas
      • Cuadristas
      • Prescriptores
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por aplicación
      • Distribuciu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n del cableado
      • Series de mecanismos
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por proyectos
      • Hoteles
      • Oficinas y retail
      • Residencial
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Productos - Ingenio y confiabilidad
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Ver todo
  • Ideas e Información
    Consulta nuestras obras de referencia
    Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
    Descubre más
    • Ideas e Información
    • Historias Hager
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Diseños
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Eventos
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Obras de referencia
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Ver todo
  • Documentación & Downloads
    Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
    Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
    Más sobre Hager Ready
    • Documentación & Downloads
    • Tarifas/Catálogo
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
    • Documentaciones
      Información ilustrada sobre nuestras soluciones
      Descarga nuestros documentos
      Ir a documentaciones
    • Apps&Software
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador Series Hager
    • Logotipo
      Consulta nuestra imagen de marca
      Descarga nuestros logotipos
      Descarga nuestros logotipos
    • Videos hager
      Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
      Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
      Ir a videos
    • Ver todo
  • Soporte
    Nuestros programas de formación
    Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
    Ir al catálogo de formaciones
    • Soporte
    • Asistencia técnica
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Formación
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Contactar
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Inversiones para el futuro
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Ver todo
  • Empresa
    Soluciones preparadas para el futuro
    Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
    Sostenibilidad
    • Empresa
    • Sostenibilidad
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
    • Ver todo
  • Ver todas las categorías
Cuenta
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de protec­ción modular
  • Inte­rrup­tores automá­ticos magne­totér­micos modulares
  • MLU510
MLU510 - Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 10A C 6kA
MLU510 - Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 10A C 6kA

Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 10A C 6kA

MLU510

MLU510 - Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 10A C 6kA
MLU510 - Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 10A C 6kA
  • Apara­menta modular

Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 10A C 6kA MLU510

EAN
3250614322839
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
77,90 €
/ uni. *
77,90 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Adap­tador de carril DIN 1 productos disponibles
  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
  • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Adap­tador de carril DIN
  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
  • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
  • L061

    Realce 15 mm para aparamenta modular sobre carril DIN, 1 módulo

    3,57 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • LZ060

    Separador disipador

    6,65 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • MZN175

    Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

    15,57 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Tipo de polo
    1P+N
  • Curva
    C
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    10 A
  • Poder asig­nado de corte de servicio lcs CA según IEC60898-1
    6 kA
  • Poder de corte asig­nado lcn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-1
    6 kA
  • Valor de umbral mín./máx. de funcio­na­miento del relé térmico CA
    1,13 - 1,45 A
  • Valor del nivel min/máx de funcio­na­miento del relé térmico en c.c
    1,13 - 1,45 A
  • Corriente asig­nada a -25°C
    13 A
  • Corriente asig­nada a -20°C
    12,80 A
  • Corriente asig­nada a -15°C
    12,50 A
  • Corriente asig­nada a -10°C
    12,30 A
  • Corriente asig­nada a -5°C
    12 A
  • Corriente asig­nada a 0°C
    11,80 A
  • Corriente asig­nada a 5°C
    11,50 A
  • Corriente asig­nada a 10°C
    11,20 A
  • Corriente asig­nada a 15°C
    10,90 A
  • Corriente asig­nada a 20°C
    10,60 A
  • Corriente asig­nada a 25°C
    10,30 A
  • Corriente asig­nada a 30°C
    10 A
  • Corriente asig­nada a 35°C
    9,70 A
  • Corriente asig­nada a 40°C
    9,30 A
  • Corriente asig­nada a 45°C
    9 A
  • Corriente asig­nada a 50°C
    8,60 A
  • Corriente asig­nada a 55°C
    8,30 A
  • Corriente asig­nada a 60°C
    7,90 A
  • Corriente asig­nada a 65°C
    7,50 A
  • Corriente asig­nada a 70°C
    7 A
  • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapues­tos:
    1
  • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapues­tos:
    0,95
  • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 4 y 5 aparatos yuxtapues­tos:
    0,90
  • Coefi­ciente de correc­ción de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapues­tos:
    0,85
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal del terminal infe­rior
    1,90 - 1,90 Nm
  • Par de apriete nominal del terminal supe­rior
    1,90 - 1,90 Nm
  • Tipo de cone­xión supe­rior para aparatos modulares
    Borne a tornillo
  • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
    Borne a tornillo
  • Par de apriete nominal
    1,90 - 1,90 Nm
Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
  • Poder asig­nado de corte de servicio en cortocir­cuito lcn AC conforme a IEC60898-1
    6 kA
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 240 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    CA
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    500 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
  • Tensión máx. de servicio
    253 V
  • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC60947-1
    3
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Capa­cidad
  • Número de módulos
    1
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    2,40 W
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -25 - 70 °C
  • Altitud
    2000 m
Endu­rancia
  • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
    1000
  • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
    20000
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Conec­ti­vidad
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Borne de tornillo
  • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
    Bornes deca­lados
  • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
    Bornes deca­lados
Cone­xión
  • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores rígidos
    1 - 25 mm²
  • Sección trans­versal de entrada con torni­llos, para conduc­tores flexibles
    1 - 16 mm²
Dimen­siones
  • Altura
    84,70 mm
  • Anchura
    17,50 mm
  • Profun­didad
    70 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
REACH declaration MLU510 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MLU510 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen MLU510 | Hager España

    Imagen del producto MLU510

  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-12-06

    PDF
    333,47 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    MN206V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 6A curva C 6KA
    MN206V
    Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 6A curva C 6KA
    Precio de venta
    36,13 €
    / uni. *
    36,13 €
    / uni. *
  • 2
    MN210V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 10A, curva C, 6KA
    MN210V
    Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 10A, curva C, 6KA
    Precio de venta
    29,76 €
    / uni. *
    29,76 €
    / uni. *
  • 3
    MN216V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 16A, curva C, 6KA
    MN216V
    Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 16A, curva C, 6KA
    Precio de venta
    30,03 €
    / uni. *
    30,03 €
    / uni. *
  • 4
    MN220V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 20A, curva C, 6KA
    MN220V
    Interruptor automático magnetotérmico serie MN, 2P, 20A, curva C, 6KA
    Precio de venta
    30,26 €
    / uni. *
    30,26 €
    / uni. *
  • 5
    MN225V - Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 25A curva C 6KA
    MN225V
    Interruptor automático magnetotérmico serie MN 2P 25A curva C 6KA
    Precio de venta
    30,52 €
    / uni. *
    30,52 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U