Interruptor automático magnetotérmico hager serie MLU, 1P+N , 6A curva C, poder de corte 6000A según UNE EN 60898-1. No accesoriable. 1modulo. Certificado AENoR.
EAN
3250614322822
Cantidad
12 Piezas
Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 6A C 6kA MLU506
Precio de venta
86,04 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Productos de seguimiento:
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles -
Accesorios mecánicos para componentes de baja tensión 1 productos disponibles -
Adaptador de carril DIN 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de polo1P+N
-
CurvaC
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada6 A
-
Poder de corte en servicio Ics en AC según IEC 60898-16 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 230V AC según IEC 60898-16 kA
-
Valor del umbral mín./máx. de funcionamiento del relé térmico AC1,13 - 1,45 A
-
Valor del umbral min/máx de funcionamiento del relé térmico en DC1,13 - 1,45 A
-
Corriente asignada a -25°C7,60 A
-
Corriente asignada a -20°C7,50 A
-
Corriente asignada a -15°C7,30 A
-
Corriente asignada a -10°C7,20 A
-
Corriente asignada a -5°C7,10 A
-
Corriente asignada a 0°C6,90 A
-
Corriente asignada a 5°C6,80 A
-
Corriente asignada a 10°C6,60 A
-
Corriente asignada a 15°C6,50 A
-
Corriente asignada a 20°C6,30 A
-
Corriente asignada a 25°C6,20 A
-
Corriente asignada a 30°C6 A
-
Corriente asignada a 35°C5,90 A
-
Corriente asignada a 40°C5,80 A
-
Corriente asignada a 45°C5,60 A
-
Corriente asignada a 50°C5,50 A
-
Corriente asignada a 55°C5,40 A
-
Corriente asignada a 60°C5,20 A
-
Corriente asignada a 65°C5,10 A
-
Corriente asignada a 70°C4,90 A
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:0,95
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:0,90
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:0,85
Principales características eléctricas
-
Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-16 kA
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal del terminal inferior1,90 - 1,90 Nm
-
Par de apriete nominal del terminal superior1,90 - 1,90 Nm
-
Tipo de conexión superior para aparatos modularesBorne de tornillo
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne de tornillo
-
Par de apriete nominal1,90 - 1,90 Nm
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 - 240 V
-
Tipo de alimentación de tensiónCA
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)4000 V
-
Tensión máx. de servicio253 V
-
Categoría de sobretensión según IEC 60947-13
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Capacidad
-
Número de módulos1
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal1,80 W
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-25 - 70 °C
-
Altitud máxima2000 m
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos1000
-
Número de maniobras mecánicas20000
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes decalados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes decalados
Conexión
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos1 - 25 mm²
-
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles1 - 16 mm²
Dimensiones
-
Altura84,70 mm
-
Anchura17,50 mm
-
Profundidad70 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto MLU506
Interruptor automático magnetotérmico serie ML 1P+N 6A C 6kA
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-12-06
PDF333,47 kB
Más descargas